Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN 4052568172251

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
intern
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm