Feinstfilter MS12-LFM-G-AUV

537154

GTIN 4052568172299

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Faserfilter
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
5 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm