Druckbooster DPA-40-10
537273
GTIN 4052568006990
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Eingangsdruck 1
2.5 bar - 8 bar
Ausgangsdruck 2
4.5 bar - 10 bar