Druckbooster DPA-40-16
537274
GTIN 4052568172565
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Eingangsdruck 1
2.5 bar - 10 bar
Ausgangsdruck 2
4.5 bar - 16 bar