Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z
538011
GTIN 4052568175108
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Druckregelbereich
0.1 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar