Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-3/8-D2-A8

538012

GTIN 4052568175115

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1100 l/min
Druckregelbereich
0.05 bar - 0.7 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar