Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-3/8-D7-A8
538018
GTIN 4052568015992
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3300 l/min
Druckregelbereich
0.1 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar