Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D5-A8
538024
GTIN 4052568175177
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Druckregelbereich
0.1 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar