Magnetventil VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L
539161
GTIN 4052568005689
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch