Magnetventil VMPA2-M1H-W-PI
540051
GTIN 4052568178369
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
470 l/min
Betätigungsart
elektrisch