Magnetventil JMDH-5/2-D-2-M12D-C
540818
GTIN 4052568259921
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch