Dreipunktgreifer HGDT-25-A
540859
GTIN 4052568179335
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
69 N
Hub pro Greifbacken
3 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter