Dreipunktgreifer HGDT-40-A
540865
GTIN 4052568179397
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
206 N
Hub pro Greifbacken
6 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter