Einschaltventil MS6-EM1-1/2-S-Z
541269
GTIN 4052568090791
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
8700 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 18 bar
Betätigungsart
manuell