Einschaltventil MS12-EE-G-V24
541496
GTIN 4052568179687
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Batterie-Modul
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
25000 l/min - 32000 l/min
Betriebsdruck
3 bar - 16 bar
Betätigungsart
elektrisch