Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

04/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

07/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

08/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Universelle Wegeventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil MFH-3-1/8-120-NPT-EX

541652

GTIN 4052568347369

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...