Präzisions-Drosselventil GRPO-70-1/8-AL

542024

GTIN 4052568179854

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
40.7 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
0 bar - 8 bar
Einstellelement
Drehknopf mit Skala