Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J2M1-WP

542278

GTIN 4052568180324

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3100 l/min
Druckregelbereich
1 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm