Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP
542281
GTIN 4052568180348
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Druckregelbereich
4 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm