Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J1F3-WP

542294

GTIN 4052568180386

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm