Druckaufbauventil MS6-DE-3/8-10V24
542566
GTIN 4052568180591
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5050 l/min
Betriebsdruck
4 bar - 10 bar
Betätigungsart
elektrisch