Einschaltventil MS4-EE-1/4-10V24-Z
542579
GTIN 4052568180614
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Betriebsdruck
4 bar - 10 bar
Betätigungsart
elektrisch