Einschaltventil MS6-EE-1/2-10V24-S

542602

GTIN 4052568005818

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7000 l/min
Betriebsdruck
4 bar - 10 bar
Betätigungsart
elektrisch