Mini-Schlitten DGSL-8-40-Y3A
543939
GTIN 4052568182847
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47 N
Hub
40 mm
Dämpfung
Stoßdämpfer progressiv beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter