Mini-Schlitten DGSL-8-80-Y3A
543941
GTIN 4052568182861
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47 N
Hub
80 mm
Dämpfung
Stoßdämpfer progressiv beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter