Mini-Schlitten DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN 4052568183608

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Positionserkennung
für Näherungsschalter