Mini-Schlitten DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN 4052568183646
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
150 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Positionserkennung
für Näherungsschalter