Mini-Schlitten DGSL-25-10-P1A

544039

GTIN 4052568183820

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Positionserkennung
für Näherungsschalter