Mini-Schlitten DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN 4052568183929
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
40 mm
Dämpfung
Stoßdämpfer progressiv beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter