Magnetventil VZWM-L-M22C-G38-F5-R1

546163

GTIN 4052568184490

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Membranventil - servogesteuert
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2100 l/min