Magnetventil VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
546165
GTIN 4052568184513
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Membranventil - servogesteuert
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10000 l/min