Kunststoffschlauch PAN-4X0,75-NT

546284

GTIN 4052568051273

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
4 mm
Innen-Ø
2.9 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C