Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

04/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Zubehör für Druckluftaufbereitung

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Anschlussplatte PBL-1/8-D-MINI-L-NPT

546520

GTIN 4052568353780

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...