Magnetventil VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

546782

GTIN 4052568185299

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
450 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1 - Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Betätigungsart
elektrisch