Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Zylinderschalter für T-Nut

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

546799

GTIN 4052568092528

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
offenes Ende
Betriebsspannungsbereich DC
5 V - 30 V
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar