Magnetventil CPVSC1-M1LH-M-H-M5

547322

GTIN 4052568188122

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
170 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch