Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2
547706
GTIN 4052568092948
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
51.6 l/min