Magnetventil CPVSC1-M1HT-J-H-M5
548054
GTIN 4052568189501
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
170 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch