Schwenkantrieb DAPS-0720-090-RS2-F12
549678
GTIN 4052568191214
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
900 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12
Wellenanschluss
T36