Schwenkantrieb DAPS-1920-090-RS2-F16
549690
GTIN 4052568191320
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
2400 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46