Magnetspule MH-2-110VAC-PA
549907
GTIN 4052568093983
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Kontermutter
Spulenkennwerte
110 V AC: 14,0 VA
Schutzart
IP65