Grundventil CPE18-P1-5/3BS-1/4
550162
GTIN 4052568192037
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle