Grundventil CPE18-P1-3OLS-1/4
550166
GTIN 4052568094089
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle