Magnetventil CPE10-M1CH-5/3E-M7
550229
GTIN 4052568192129
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
250 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
elektrisch