Magnetventil CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7-B-EX
550702
GTIN 4052568192518
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x2/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch