Lichtleiter SOOC-DS-P-M4-1-R15
552807
GTIN 4052568052751
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Messverfahren
Reflexionslichttaster
Reichweite
65 mm
Baugröße Kopf
M4
Lichtleiter - Besonderheit
Präzision
Minimaler Objektdurchmesser
0.1 mm