Feinfilter MS9-LFM-1-BUV-DA

553014

GTIN 4052568195175

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
1 µm