Feinstfilter MS9-LFM-1-AUV-HF-DA
553048
GTIN 4052568195267
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
5 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm