Schwenkantrieb DAPS-2880-090-R-F16-T6
553188
GTIN 4052568195663
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
2880 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46