Schwenkantrieb DAPS-0015-090-RS2-F0305-T6
553191
GTIN 4052568195694
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
18.8 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F03 - F05
Wellenanschluss
T11